Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

974A High Accuracy Handheld Multimeter

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Descrição

The Keysight 974A high accuracy handheld multimeter gives you 4 1/2 digits with a 49,999 count full scale, and basic dc accuracy of 0.05% for all ranges. It also offers true rms, 100 kHz frequency response, dBm/relative dBm readings and ac+dc readings to accurately measure nonsinusoidal waveforms.

  • Accuracy: 0.05% for dcV, 0.5% for acV, 0.06% for ohms
  • Includes true rms ac response, ac+dc, dB and dBm
  • 100 kHz frequency response
  • 4 1/2 digit display and the accuracy to back it up