Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

909F Terminação de precisão c/baixa reflexão.

  • 909F-701 APC-7 Connectors
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance (5,6,18GHz with APC)

  • Maximum SWR at 5 GHz, APC-7: 1.005
  • Maximum SWR at 6 GHz, APC-7: 1.01
  • Maximum SWR at 18 GHz, APC-7: 1.15

Superior RF Performance (2,3,6,18GHz with Type-N)

  • Maximum SWR at 2 GHz, Type-N: 1.007
  • Maximum SWR at 3 GHz, Type-N: 1.01
  • Maximum SWR at 6 GHz, Type-N: 1.02
  • Maximum SWR at 18 GHz, Type-N: 1.15

Descrição

The Keysight 909F family of precision low reflection loads are intended for use as calibration standards. Tantalum nitride on sapphire thin-film technology is used for exceptional long-term impedance stability. To ensure the best possible wear resistance characteristics, gold-plated beryllium copper has been used for the connector contacts.

The loads are available in APC-7, Type-N male and Type-N female configurations.