Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

909E Coaxial Termination, DC to 3 GHz, 75 Ohms

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

909E TERMINAÇÃO 75 OHMS

  • 909E-101 Type-N male connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Maximum SWR at 3 GHz: 1.02
  • Maximum Power: 0.5 W avg/ 100 W peak

Descrição

The Keysight 909E is a precision, low-reflection dc to 3 GHz load for terminating a 75-ohm coaxial system in its characteristic impedance. It is intended for use as a calibration standard.