Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

909D Coaxial Termination, DC to 26.5 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

909D Terminação 50 OHms

  • 909D-301 3.5mm male termination
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Maximum SWR at 3 GHz: 1.02
  • Maximum SWR at 5 GHz: 1.036
  • Maximum SWR at 26.5 GHz: 1.12
  • Maximum Power: 2 W avg/ 100 W peak

Descrição

The Keysight 909D is a precision, low-reflection dc to 26.5 GHz load for terminating a 50-ohm coaxial system in its characteristic impedance. It is intended for use as a calibration standard.