Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

909C Coaxial Termination, DC to 2 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

909C Fornece a capacidade de sincronizar em fase o sinal vários 8904A (até 8 unidades

  • 909C-701 APC-7 connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Maximum SWR at 2 GHz, APC-7: 1.005
  • Maximum SWR at 2 GHz, Type-N: 1.01
  • Maximum Power: 0.5 W avg/ 100 W peak

Descrição

The Keysight 909C is a precision, low-reflection dc to 2 GHz load for terminating a 50-ohm coaxial system in its characteristic impedance. It is intended for use as a calibration standard. The Keysight 909C may be ordered with an APC-7, type-N male, or type-N female connector.