Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

909A Coaxial Termination, DC to 18 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

909A Terminacao APC-7 , 50 Ohms.

  • 909A-701 APC-7 Connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Maximum SWR at 4 GHz, APC-7 (Type-N): 1.05 (1.06)
  • Maximum SWR at 12.4 GHz, APC-7 (Type-N): 1.10 (1.11)
  • Maximum SWR at 18 GHz, APC-7 (Type-N): 1.25 (1.30)
  • Maximum Power: 2 W avg/ 300 W peak

Descrição

The Keysight 909A is a general-purpose, low-reflection load for terminating a 50-ohm coaxial system in its characteristic impedance over the dc to 18 GHz range. It is suitable for both broadband and narrowband measuring instruments. The Keysight 909A may be ordered with an APC-7, type-N female, or type-N male connector.