Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

8922P GSM Mobile Station Test Set for Manufacturing with Dual-Band Capability

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Emulates GSM Base Station
  • Easy to use; one button call set-up from power on
  • Fast, accurate and repeatable measurements
  • Single RF connector for all frequency ranges
  • GSM Phase II compatible (including fast burst BER measurements and Enhanced Full-rate Speech)
  • High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)
  • E-GSM and Dual-band assignment capability
  • Electronic attenuators for increased reliability

Descrição

The 8922P is a powerful GSM RF Test Set designed for high volume manufacturing. Flexible, but easy to use, its extensive feature set makes it the ideal choice when speed, accuracy and repeatability are key to minimizing production costs. The 8922P provides a single RF connector for testing GSM900/DCS1800/PCS1900 mobiles. It also supports Dual-band assignments.