Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

8920B RF Communications Test Set

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • More than 20 complete instruments
  • Frequency range 250 kHz to 1000 MHz
  • Accuracy of stand-alone instruments
  • Flash ROM updates from front panel
  • Optional spectrum analyzer, tracking generator and adjacent channel power meter
  • Built-in IBASIC computer with PCMCIA format memory cards
  • Call processing subsystem for simplified cellular test and troubleshooting

Descrição

The 8920B is a full-function test set based upon the Keysight 8920A design but with increased measurement speed, accuracy, and larger user memory (928 kbytes standard). The 8920B uses PCMCIA memory cards for data storage and radio test programs. The 8920B has the functionality, speed, and accuracy for testing land mobile radios, cellular telephones, and other communications systems while improving throughput and quality in manufacturing.