Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

8762F Coaxial Switch, DC to 4 GHz, SPDT, 75 Ohms

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

8762F Coaxial SPDT switch, DC-4GHz; 75 ohm

  • 8762F-024 24 V solenoids
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 1 million cycles
  • Exceptional repeatability
  • All-ports terminated
  • Current interrupts and position indication capability
  • TTL/5V CMOS option
  • SPDT high performance
  • For complete details, click on the Product Overview link

Descrição

The Keysight 8762F brings a new standard of performance to 75-ohm coaxial components. Designed for ATE switching systems, the Keysight 8762F offers the performance demanded by the cable television distribution equipment and communications equipment industries. It gives the ATE system designer of telecommunications and cable distribution equipment the tools to design reliable, high performance switching interfaces. The Keysight 8762F uses a mini 75-ohm SMB connector for the coaxial interface. The mini 75-ohm SMB connector is designed to terminate RG-179 75-ohm coaxial cable. The Keysight 8762F is designed to work in virtually any system due to the range of voltage options covering 4.5 V to 30 Vdc available for activating the switch solenoids. The standard configuration of the switch includes solder terminals.