Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

8762C Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, SPDT

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

8762C DISPOSITIVO DE CHAVEAMENTO

  • 8762C-011 5 V solenoids (TTL Logic NOT available)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

Superior RF Performance

  • Isolation: > 90 dB to 18 GHz, > 50 dB to 26.5 GHz
  • Insertion loss: < 0.25 dB to 2 GHz, < 0.5 dB to 18 GHz, < 1.25 dB to 26.5 GHz

Features

  • Current interrupts
  • Position indication capability

Descrição

The Keysight 8762C offers excellent electrical and mechanical performance with broadband operation, high isolation, low SWR, long life, and exceptional repeatability.

Buy only the performance you need! Keysight offers a new line of latching coaxial switches that combine legendary reliability with the widest range of performance options available today. Learn more at: N1810TL Coaxial Switch