Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

87415A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 8 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

87415A AMPLIFICADOR DE 2 A 8GHZ

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF performance

  • Gain of more than 25dB
  • P1dB of more than 23dBm
  • Noise figure of less than 13dB (typ)

Connectors Type

  • Rf connectors: 2.4mm(f)

Bias Option

Descrição

The Keysight 87415A microwave component amplifier brings compact, reliable gain block performance to systems integrators and microwave designers. With 25 dB minimum gain and over 23 dBm output power from 2 to 8 GHz, this amplifier offers output power where it is needed: at the test port.