Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

87310B Coaxial Hybrid Coupler, 90 Degree, 1 GHz to 18 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

87310B Coupler, coaxial, 1-18 GHz, SMA female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Nominal coupling: 3 dB
  • Isolation: 17 dB
  • Maximum SWR: 1.35
  • Insertion loss: < 2 dB

Descrição

The Keysight 87310B is a 3 dB 90 degree hybrid coupler intended for applications that require a phase difference of 90 degrees between signals. It is well suited for signal monitoring or, when combined with a coaxial detector, signal leveling. The Keysight 87310B has SMA female connectors.