Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

87304C Hybrid Power Divider, 2 GHz to 26.5 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

87304C Power Divider, 2-26.5 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: 2 GHz to 26.5 GHz
  • Maximum SWR: 1.45 1 GHz to 18 GHz, 1.60 18 GHz to 26.5 GHz
  • Insertion loss: 1.2 dB 1 GHz to 18 GHz, 1.4 dB 18 GHz to 26.5 GHz (insertion loss is in addition to 3 dB coupling loss)
  • Isolation: 19 dB 1 GHz to 18 GHz, 18 dB 18 GHz to 26.5 GHz
  • Maximum amplitude tracking: 0.3 dB 0.5 GHz to 18 GHz, 0.5 dB 18 GHz to 26.5 GHz
  • Maximum phase tracking: 6 deg 0.5 GHz to 18 GHz, 10 deg 18 GHz to 26.5 GHz
  • Maximum amplitude tracking: 0.3 dB 0.5 GHz to 18 GHz, 0.5 dB 18 GHz to 26.5 GHz
  • Maximum phase tracking: 6 deg 0.5 GHz to 18 GHz, 10 deg 18 GHz to 26.5 GHz

Descrição

The Keysight 87304C hybrid power divider is designed for power splitting applications that require minimal insertion loss and high isolation between ports. It has insertion loss between the main line and output port which is 1 to 2 dB less than equivalent resistive power splitters. It is designed for critical signal processing applications; phase and amplitude tracking between the two output ports is controlled and specified.