Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

87301E Coaxial Directional Coupler, 2 GHz to 50 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

87301E ACOPLADOR DIRECIONAL

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Wide frequency coverage
  • High directivity
  • Compact size
  • Frequency range: 2 to 50 GHz
  • Nominal coupling & variation: 10 ± 1 dB
  • Directivity: 13 dB to 26.5 GHz, 10 dB to 50 GHz
  • Maximum SWR: 1.5 to 26.5 GHz, 1.8 to 50 GHz
  • Insertion loss: < 2.0 dB

Descrição

The Keysight 87301E is a compact, broadband directional sampling coupler designed for signal monitoring or, when combined with a coaxial detector, signal leveling. It is supplied with 2.4 mm female connectors.