Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

87301C Coaxial Directional Coupler, 10 to 50 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

87301C Directional coupler, 10-50 GHz, 2.4 mm female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Compact size
  • Frequency range: 10 to 50 GHz
  • Nominal coupling and variation: 10 ±0.7 dB
  • Directivity: 10 dB
  • Maximum SWR: 1.8
  • Insertion loss: < 1.9 dB
  • Insertion loss: < 1.9 dB

Descrição

The Keysight 87301C is a compact, broadband directional sampling coupler designed for signal monitoring or, when combined with a coaxial detector, signal leveling. It is supplied with 2.4 mm female connectors.