Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

87300C Coaxial Directional Coupler, 1 GHz to 26.5 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

87300C ACOPLADOR COAXIAL

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Nominal coupling & variation: 10 ± 1 dB
  • Directivity: 14 dB to 12.4 GHz, 12 dB to 26.5 GHz
  • Maximum SWR: 1.35 to 12.4 GHz, 1.5 to 26.5 GHz
  • Insertion loss: < 1.2 dB to 12.4 GHz, < 1.7 dB to 26.5 GHz

Descrição

The Keysight 87300C is a compact, broadband directional sampling coupler designed for signal monitoring or, when combined with a coaxial detector, signal leveling. It is supplied with 3.5 mm female connectors.