Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86207A RF Bridge, 75 Ohm, 300 kHz to 3 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

86207A PONTE DE RF

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Coupling factor: 16 dB + 0.15 dB/GHz
  • Directivity: 30 dB to 0.3 MHz, 40 dB to 1.3 GHz, 35 dB to 2 GHz, 30 dB to 3 GHz
  • Return loss: 23 dB to 1.3 GHz, 18 dB to 3 GHz
  • Insertion loss: 1.5 dB + 0.1 dB/GHz

Descrição

The Keysight 86207A high directivity 75 ohm RF bridge offers unparalleled performance in a variety of general-purpose applications. It is ideal for accurate reflection measurements and signal leveling applications.