Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85712D EMC Personality

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Descrição

The Keysight 85712D simplifies precompliance EMI measurements. The spectrum analyzer is set up automatically with the correct limit lines, transducer factor corrections, frequency range, and bandwidths which is supplied on the personality card. It can perform automatic peak, quasi-peak, and average on up to 20 signals at a time and print the results directly, or store them to a RAM card for future viewing.

  • Simplifies precompliance EMI measurements
  • Automatically sets the correct limits lines, transducer factor corrections, frequency range, and bandwidths
  • Performs automatic peak, quasi-peak, and average on up to 20 signals simultaneously>