Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

8530A Microwave Receiver

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • High sensitivity for more accurate measurements in less time
  • High measurement accuracy with linearity of better than 0.5° (phase) and 0.06 dB (magnitude) over a 70 dB range
  • Fast measurements in both single and multiple frequency applications
  • Optional time-domain measurement capability
  • Multiple parameter capability allows fast measurements of multiple output antennas
  • Large data buffer holds 100,000 measurement points

Descrição

The Keysight 8530A is a fast and accurate microwave receiver designed for both manual and automated antenna measurement and radar cross-section measurement applications. It offers fast data acquisition speeds, excellent sensitivity, wide dynamic range, multiple test channels, and frequency agility --- without compromising measurement accuracy. This receiver provides broad frequency coverage from 45 MHz to 26.5 GHz, with extensions to 110 GHz.