Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85054B Standard Mechanical Calibration Kit, DC to 18 GHz, Type-N, 50 ohm

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85054B KIT DE VERIFICAÇÃO TIPO N

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • DC to 18 GHz frequency range
  • Calibration standards to perform full two-port calibration
  • Torque wrenches for properly connecting standards
  • Adapters to change the sex of the test port

Descrição

The Keysight 85054B mechanical calibration kit contains precision standard devices to characterize the systematic errors of Keysight network analyzers in the Type-N interface. This kit also contains adapters to change the sex of the test port, connector gauges for verifying and maintaining the connector interface, and a torque wrench for proper connection.