Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85052C Precision Mechanical Calibration Kit, DC to 26.5 GHz, 3.5 mm

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85052C CONJ. DE CALIBRAÇÃO 3.5MM (PRECISÃO)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • DC to 26.5 frequency range
  • Calibration standards to perform full two-port calibration
  • Precision 50 ohm airline for Thru-Reflect-Line (TRL) calibration
  • Torque wrenches for properly connecting standards
  • Adapters to change the sex of the test port
  • Commercial calibration certificate

Descrição

The Keysight 85052C precision mechanical calibration kit contains precision standard devices to characterize the systematic errors of Keysight network analyzers in the 3.5 mm interface. This kit also contains adapters to change the sex of the test port and a torque wrench for proper connection.