Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85038A Standard Mechanical Calibration Kit, DC to 7.5 GHz, 7-16

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85038A Kit de Calibração

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • DC to 7.5 GHz (usable to 8 GHz) frequency range
  • Calibration standards with male and female 7-16 connectors

Descrição

The Keysight 85038A calibration kit contains open circuits, short circuits and terminations with both male and female 7-16 connectors and has frequency coverage from dc to 7.5 GHz (usable to 8 GHz).

Modern wireless communication systems require high-performance components offering low VSWR and low intermodulation distortion at high transmit power levels. To meet these needs, 7-16 connectors are becoming increasingly common in base station transmitters, amplifiers, duplexers, and other products. These connectors conform to IEC 169-4, DIN 47223, European standard EN 122190, and British standard BSEN 122190.

To calibrate Keysight network analyzers for measurements of devices with 7-16 connectors, Keysight offers the 85038A calibration kit with precision 7-16 standards.