Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85028A Directivity Verification Standards for 85021A/85027A, APC-7

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Includes a precision 50 ohm termination
  • Includes a high-performance sliding mismatch
  • Includes a 7 mm open/short
  • Includes a 7 mm connector gauge kit
  • Includes a torque wrench

Descrição

The Keysight 85028A allows on-site verification of the 40 dB directivity of the Keysight 85021A and 85027A directional bridges. For frequencies below 2 GHz, a precision 52 dB return loss load is used. For frequencies from 2 to 18 GHz, a sliding mismatch is used to establish a ripple pattern from which the directivity can be calculated.

  • Includes a precision 50 ohm termination
  • Includes a high-performance sliding mismatch
  • Includes a 7 mm open/short
  • Includes a 7 mm connector gauge kit
  • Includes a torque wrench