Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85024A High-Frequency Probe, 300 kHz to 3 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85024A Ponta ativa p/analisadores de redes

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Easy to perform in-circuit measurements
  • Excellent frequency response and unity gain
  • High probe sensitivity
  • Low distortion levels

Descrição

85024A high-frequency probe makes it easy to perform in-circuit measurements. An input capacitance of only 0.7 pF shunted by 1 megohm of resistance permits high frequency probing without adversely loading the circuit under test. Excellent frequency response and unity gain guarantee high accuracy in swept measurements with this probe. High probe sensitivity and low distortion levels allow measurements to be made while taking advantage of the full dynamic range of RF analyzers.