Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

8493C Coaxial Fixed Attenuator, DC to 26.5 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

8493C Atenuador fixo coaxial, DC-26.5 GHz

  • 8493C-003 Atenuador de 3dB.
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

8493C-003 3 dB attenuator
8493C-006 6 dB attenuator
8493C-010 10 dB attenuator
8493C-020 20 dB attenuator
8493C-030 30 dB attenuator
8493C-040 40 dB attenuator
8493C-ABA English user manual, printed
8493C-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.