Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

8491A Atenuador fixo coaxial, CC a 12,4 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

8491A Atenuador coaxial, DC-12.4 GHz, tipo N.

  • 8491A-006 Atenuação de 6 dB.
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Desempenho RF superior

  • Faixa de frequência: CC a 12,4 GHz
  • SWR máximo: 1,2 a 4 GHz e 1,3 a 12,4 GHz

Manuseio de potência

  • Máxima potência de entrada RF: 2W (média), 100 W (pico)

Recursos

  • Conector: tipo-N macho, fêmea

Descrição

O atenuador fixo coaxial 8491A da Keysight oferece atenuação precisa, resposta de frequência plana e baixo SWR em uma ampla faixa de frequência. O atenuador possui conectores de tipo-N e está disponível em atenuações nominais de 3 dB e 6 dB, bem como em incrementos de 10 dB, de 10 dB a 60 dB. Esse atenuador é testado sob varredura de frequência para garantir conformidade de especificação em todas as frequências. Os pontos de calibração estão localizados em uma placa de identificação, anexado em cada unidade.