Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

8485D Sensor de potencia.

  • 8485D-100 Avr pwr, 50MHz to 26.5GHz, -70dBm to -20dBm, 3.5mm(male)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

8485D-033 Extended frequency range to 33 GHz
8485D-100 Avr pwr, 50MHz to 26.5GHz, -70dBm to -20dBm, 3.5mm(male)
8485D-910 English language operating manual, printed
8485D-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
8485D-ABA English language user guide; printed
8485D-H84 Std lab cal at specified frequencies

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Medidores de potência da série EPM e EPM-P 

    Medidores de potência da série EPM e EPM-P

    Visão geral: Os medidores de potência EPM fornecem medições de potência média e CW. Os medidores de potência EPM-P fornecem medições de potência de pico, média, razão pico-média e com gate temporal.

  • no image available Medidores de potência da série P 

    Medidores de potência da série P

    Visão geral: Os medidores de potência da série P da Keysight proporcionam banda larga (30 MHz de largura de banda de vídeo) de pico, média, razão pico-média, potência máxima, potência mínima, tempo de subida, tempo de descida e medições estatísticas.