8485D Sensor de potência de diodo
The 8485D diode power sensor measures average power over the frequency range 50 MHz to 26.5 GHz and power range -70 to -20 dBm (50 dB dynamic range).
A partir de
HIGHLIGHTS
- Excelente SWR, reduzindo incerteza de descasamento
- Calibração precisa e rastreabilidade ao Instituto Nacional dos EUA de Padrões e Tecnologia (NIST)
- Compatível com os medidores de potência das séries EPM (novo N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P (E4416A/ 17A) e P (N1911A/ 12A), além do VXI E1416A e dos descontinuados 70100A e 43X
- Medições precisas de potência média de -70 a -20 dBm
- Faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz
- Elemento de sensor de potência de diodo
O sensor de potência de diodo 8485D mede potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz e na faixa de potência de -70 a -20 dBm (50 dB de faixa dinâmica).
O atenuador de 30 dB 11708A da Keysight é fornecido com os sensores de potência da série 8480 com o sufixo "D", para calibração com referência de 0 dBm e 50 MHz do medidor de potência.
Não consegue encontrar o que está procurando? Tente nossas opções especiais.
Leia o folheto de dados
Interested in a 8485D?
Extend the Capabilities for Your Diode Power Sensor
Garantia, Calibração e Serviços
Featured Resources for 8485D Diode Power Sensor
Want help or have questions?