Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

8473D Planar-Doped Barrier Diode Detector, 10 MHz to 33 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

8473D DETETOR COAXIAL

  • 8473D-003 Positive Output
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency Range: 10 MHz to 33 GHz
  • Frequency Response: ± 0.25 dB to 14 GHz, ± 0.4 dB to 26.5 GHz, ± 1.25 dB to 33 GHz
  • Maximum SWR: 1.2 to 14 GHz, 1.4 to 26.5 GHz, 3.0 to 33 GHz
  • Low Level Sensitivity: > 0.5 mV/uW
  • Maximum Operating Input Power: 200 mW
  • Typical Short-term Maximum Input Power (< 1 minute): 1 W
  • Output Polarity: Negative
  • Input Connector: 3.5 mm male

Descrição

The Keysight 8473D is a high-performance detector using a gallium arsenide, planar-doped barrier detecting element. It features extremely flat frequency response over its entire band of operation and very good frequency response stability versus temperature. The Keysight 8473D is also very rugged with high resistance to ESD damage. An optimum square-law load and positive polarity output are available as special options (consult your local Keysight representative).