Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

8471E Planar-Doped Barrier Diode Detector, 10 MHz to 12 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

8471E DETECTOR COAXIAL

  • 8471E-301 Negative polarity
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Frequency Response: ± 0.23 dB to 4 GHz, ± 0.6 dB to 8 GHz, ± 0.85 dB to 12 GHz
  • Maximum SWR: 1.2 to 4 GHz, 1.7 to 8 GHz, 2.4 to 12 GHz
  • Low Level Sensitivity: > 0.5 mV/uW

Power Handling

  • Maximum Operating Input Power: 200 mW
  • Typical Short-term Maximum Input Power (< 1 minute): 0.7 W

Compability

  • Output Polarity: Negative
  • Input Connector: SMA male
  • Output Connector: SMC male

Descrição

The Keysight 8471E is a low-cost, planar-doped barrier detector offering excellent performance from 10 MHz to 12 GHz. It has an SMA male input connector and an SMC male output connector.