Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

83206A TDMA Cellular Adapter

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • DAMPS (IS-54) and DCCH (IS-136) mobile phone test adapter
  • π/4 DQPSK signal generator
  • π/4 DQPSK analyzer
  • Bit Error Rate (BER) meter
  • Adjacent/alternate channel power measurements

Descrição

The 83206A TDMA Cellular Adapter adds TDMA DAMPS/DCCH (IS-136) mobile measurement capability to the Keysight 8920B RF Communications Test Set. The 83206A TDMA Cellular Adapter (8920B-800) provides a complete π/4 DQPSK signal generator, π/4 DQPSK modulation analyzer, data source, and BER analyzer for TDMA measurements on DAMPS (IS-54) and DCCH (IS-136) phones. The 83206A replaces the 83201B TDMA cellular adapter  (8920B-500) for making measurements on TDMA dual-mode DAMPS phones, adding digital control channel test features to fully characterize DCCH phones.