Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

83059C Coaxial Adapter, 3.5 mm (m) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

83059C Coaxial Adapter, 3.5mm Male-Female

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

  • Connector Type: 3.5 mm male, 3.5 mm female

Superior RF Performance

  • Return Loss: 32 dB

Features

  • Electrical Length: 23.1 mm (0.91 in)
  • Overall Length: 25.7 mm (1.01 in)
  • Diameter: 10.0 mm (0.39 in)

Descrição

The Keysight 83059C instrument-grade 3.5-mm coaxial adapter offers outstanding performance to 26.5 GHz. With SWR typically better than 1.05, this adapter is ideal for most connector saver and interconnect needs.