Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

83050A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 50 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

83050A AMPLIFICADOR DE RADIOFREQUENCIA

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF performance

  • Gain of more than 21dB
  • P1dB of more than 15dBm (to 40GHz),13dBm (to 50GHz)
  • Noise figure of less than 6dB to 26.5GHz,10 to 50GHz (typ)

Connectors Type

  • Rf connectors: 2.4mm(f)
  • DC Detector output connector: BNC (f)

Bias Option

Descrição

The Keysight 83050A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators. This amplifier provides power where you need it to recover system losses and to boost available power in RF and microwave ATE systems. The ultrabroad bandwidth from 2 to 50 GHz allows the designer to replace several narrow bandwidth amplifiers with a single Keysight amplifier, eliminating the need for crossover networks or multiple bias supplies.