Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

83006A Microwave System Amplifier, 10 MHz to 26.5 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

83006A AMPLIFICADOR 10 MHZ A 26.5 GHZ

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF performance

  • Gain of more than 20dB
  • P1dB of more than 13dBm to 20GHz
  • Noise figure of less than 13dB to 0.1GHz, 8dB to 18GHz, 13dB to 26.5GHz (typ)

Connectors Type

  • Rf connectors: 3.5mm(f)

Bias Option

Descrição

The Keysight 83006A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators. This amplifierprovides power where you need it to recover system losses and to boost available power in RF and microwave ATE systems. The ultrabroad bandwidth from 10 MHz to 26.5 GHz allows the designer to replace several narrow bandwidth amplifiers with a single Keysight amplifier, eliminating the need for crossover networks or multiple bias supplies.