Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81130A Gerador de dados de pulsos, 400/660 MHz e 1,32 Gb/s

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

  • Gerador de dados de pulsos de 400/660 MHz com um ou dois canais
  • 400 MHz; 3,8 V; 50 Ω para 50 Ω (81131A) OU
  • 660 MHz; 2,5 V; 50 Ω para 50 Ω (81132A)
  • Modos de pulso, burst e padrões selecionáveis
  • Modelo com precisão de tempo e recurso para PRBS sequencial
  • Adição de canal EXOR
  • SMA (f) de 3,5 mm: diferencial
     

Descrição

O Keysight 81130A com um ou dois módulos de saída Keysight 81131A é um gerador de dados de pulsos de precisão, 400 MHz, com um ou dois canais. Com um ou dois módulos 81132A, o Keysight 81130A torna-se um gerador de precisão de 600 MHz e 1,32 Gb/s.

  • Precisão de atraso e largura mais avançada do que no 81110A devido ao oscilador PLL (não disparável)
  • Memória de 64 kbits que pode ser segmentada
  • Contagem de ciclos
  • PRBS sequencial
  • Flexibilidade para dados seriais com mensagens de comunicação de dados e rotinas de inicialização
  • Canais duplos podem ser EXORed, por ex., adicionados internamente
  • Quatro intervalos de tempo combinados e independentes que geram pulsos com formatos quase arbitrários em um único canal

Dependendo do tipo do módulo de saída, as transições de pulsos são selecionáveis (800 ps ou 1,6 ns no 81131A) ou fixas em 500 ps (81132A). A impedância de fonte é 50 Ω, a tensão de saída para 50 Ω é de até 3,8 Vpp (81131A) e 2,5 Vpp (81132A), respectivamente.

Para mais detalhes, leia as especificações técnicas da família 81100.

NOTA: cada gerador de padrões de pulsos Keysight 81130A de 400 MHz com um ou dois canais requer um (1) ou dois (2) canais de saída Keysight 81131A (400 MHz; 3,8 V; 50 Ω para 50 Ω).

Cada gerador de padrões de pulsos Keysight 81130A de 660 MHz com um ou dois canais requer um (1) ou dois (2) canais de saída Keysight 81132A (660 MHz; 2,5 V; 50 Ω para 50 Ω).

Os canais de saída 81130, 81131A e 81132A não podem ser combinados no mesmo 81130A.