O que você está procurando?
66309D Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com DVM
Keysight 66309D dual output mobile communications dc source provides two outputs for testing both the main battery power and the battery charger circuitry
A partir de
HIGHLIGHTS
Faixas de saída
- Tensão: 0 a 15 V
- Corrente: 0 a 3 A
- Corrente de pico até 7 ms: 5 A
Precisão de programação a 25°C ±5°C
- Tensão: 0,05%+ 10 mV
- + Corrente: 0,05%+ 1,33 mA
Precisão de leitura CC
- Tensão: 0,03% + 5 mV
- Corrente (+20 mA a + corrente especificada): 0,2% + 0,5 mA
- Corrente (-20 mA a – corrente especificada): 0,2% + 1,1 mA
- Corrente (-20 mA a + escala 20 mA): 0,1% + 2,5 µA
Resposta a transientes
- Queda de 70 mV, tempo de resposta a transientes <35 µs
A série 663xx de fontes CC para comunicação móvel oferecem diversos recursos que são ideais para testar dispositivos wireless e alimentados por bateria. A excelente resposta a transientes de tensão garante o rendimento máximo do sistema de teste, pois minimiza desligamentos do dispositivo devidos a quedas de tensão nas conexões de teste. O sistema de medição avançado mede drenos de corrente da bateria quando o dispositivo operar em modos diferentes e um recurso desenvolvido pela Keysight possibilita que fabricantes de telefones celulares detectem conexões com sensibilidade aberta permanente e intermitentemente.
A fonte CC para comunicação móvel 66309D tem duas saídas para testar tanto o circuito principal da bateria quanto o circuito do carregador da bateria, permitindo que os usuários testem telefones e carregadores com o mesmo equipamento. Este recurso ajuda a economizar espaço no rack (2 saídas em um espaço de ½ rack) e elimina a necessidade de duas fontes avulsas. A fonte 66309D tem todos os recursos da 66309B, com a adição de um voltímetro digital integrado.
Principais especificações
Standard Configurations
Notice to EU customers: This product is no longer available due to lack of compliance with EU RoHS directive 2011/65/EU. Keysight will continue service and support to the end of worldwide support life.
Output Ratings
- Voltage: 0 to 15 V
- Current: 0 to 3 A
- Peak Current for up to 7 ms: 5 A
Programming accuracy at 25°C ±5°C
- Voltage: 0.05%+ 10 mV
- + Current: 0.05%+ 1.33 mA
DC Readback Accuracy
- Voltage: 0.03% + 5 mV
- Current (+20 mA to + rated current): 0.2% + 0.5 mA
- Current (-20 mA to – rated current): 0.2% + 1.1 mA
- Current (-20 mA to + 20 mA range): 0.1% + 2.5 µA
Transient Response
- 70 mV drop, <35 µs transient response time
Interested in a 66309D?
Extend the Capabilities for your Dual Mobile Communications DC Source w/ DVM
Featured Resources
Related Products
Want help or have questions?