Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

66309B Mobile communication dc source, dual-output 15V/3A,12V/1.5A. GPIB.

  • 66309B-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
  • 66309B-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão: 0 a 15 V
  • Corrente: 0 a 3 A
  • Corrente de pico até 7 ms: 5 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,05%+ 10 mV
  • + Corrente: 0,05%+ 1,33 mA

Precisão de leitura CC

  • Tensão: 0,03% + 5 mV
  • Corrente (+20 mA a + corrente especificada): 0,2% + 0,5 mA
  • Corrente (-20 mA a – corrente especificada): 0,2% + 1,1 mA
  • Corrente (-20 mA a + escala 20 mA): 0,1% + 2,5 µA

Resposta a transientes

  • Queda de 70 mV, tempo de resposta a transientes <35 µs
     

Descrição

A série 663xx de fontes CC para comunicação móvel oferecem diversos recursos que são ideais para testar dispositivos wireless e alimentados por bateria. A excelente resposta a transientes de tensão garante o rendimento máximo do sistema de teste, pois minimiza desligamentos do dispositivo devidos a quedas de tensão nas conexões de teste. O sistema de medição avançado mede drenos de corrente da bateria quando o dispositivo operar em modos diferentes e um recurso desenvolvido pela Keysight possibilita que fabricantes de telefones celulares detectem conexões com sensibilidade aberta permanente e intermitentemente.

A fonte CC para comunicação móvel 66309B tem duas saídas para testar tanto o circuito principal da bateria quanto o circuito do carregador da bateria, permitindo que os usuários testem telefones e carregadores com o mesmo equipamento. Este recurso ajuda a economizar espaço no rack (2 saídas em um espaço de ½ rack) e elimina a necessidade de duas fontes avulsas.