Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

64785A Emulator for Hitachi SH7032 and 7034 Microprocessors

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

Features

  • No-wait-state execution up to 20 MHz*
  • Support for SH7032 and 7034 processors
  • Termination to a 112-pin AFP package
  • Refer to the data sheet for more information

Descrição

The Keysight Technologies 64785A active probe emulator supports Hitachi SH7032 and SH7034 microprocessors up to 20 MHz.* This emulator supports SH7032/34 processors in 5-V versions. The system offers the real-time measurement capabilities needed to develop SH7032/34 embedded systems including interpreted displays of on-chip registers, emulation memory, a deep-trace analyzer, and hardware break events.