Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

55291A CNC Upload/Download Software

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 55291A CNC Upload/Download Software allows a Keysight 5529A comp table to be converted to a controller-specific format and downloaded to a compatible controller without a tedious, lengthy hand-key operation.

Upload and download require an RS-232 port or floppy drive on the controller.

  • Ability to download programs used for machine calibration from the PC to the compatible CNC
  • Ability to upload original comp table to maintain a copy of the machine tool's initial state
  • Ability to view default parameter numbers quickly without searching through manuals
  • Ability to upload parts programs from a compatible controller to the PC, freeing space in the CNC
  • Minimum PC system: 80486-based, 33 MHz, 16 MB RAM
  • Recommended PC system: Pentium-based, 120 MHz, 16 MB RAM
  • Operating system: Windows® 3.1 or later, Windows 95 or later.
  • Microsoft and Windows are U.S. registered trademarks of Microsoft Corp.