Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

55282A Flatness Accessory Kit

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 55281A Angular Optics Kit 55281A Angular Optics Kit 

    55281A Angular Optics Kit

    Angular optics add pitch and yaw measurement capability to the 5530 Laser Calibration System.

  • Agilent 5530 Dynamic Calibrator 5530 Laser Calibration System 

    5530 Laser Calibration System

    The Keysight 5530 Laser Calibration System offers the highest accuracy available for measuring, calibrating and validating precision machine tool and coordinate-measuring-machine (CMM) equipment.

  • 10759A Footspacing Kit 10759A Footspacing Kit 

    10759A Footspacing Kit

    The Keysight 10759A Footspacing Kit, included in the Keysight 55282A Flatness Accessory Kit, provides three precision baseplates...

  • 10773A Flatness Mirror 10773A Flatness Mirror 

    10773A Flatness Mirror

    The Keysight 10773A flatness mirror is for measuring flatness as part of a Keysight 5530 Laser Calibration System. It is mounted.