Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 55281B Linear/Angular Measurement Kit is part of the Keysight 5530 Laser Calibration System and enables the system to measure both linear velocity along a machine's travel path as well as rotation about an axis perpendicular to the axis of motion (pitch and yaw). 

  • Rugged, thermally stable optics encased in stainless steel
  • Fundamental optical resolution of one half wavelength (316.5 nm, 12.5 µin)
  • Simplified installation and alignement of optics