Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

5517D Laser Head

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

General

  • Maximum velocity with linear optics: 1 m/s
  • Reference frequency: 3.4 to 4.0 MHz
  • Weight: 3.4 kg (7.5 lb)
  • Warm up time: 90 minutes

Laser Beam

  • Diameter: 6 mm; option 039: 9 mm & > 300 µW available
  • Minimum output power: 180 µW ; option H01: 300 µW available
  • Maximum output power: 1 mW
  • Beam height: 79.5 ± 1.0 mm

Input Power Requirement

  • +15 V ± 0.3 V at 3.0 A maximum
  • -15 V ± 0.3 V at 0.3 A maximum

Descrição

The Keysight 5517D is used primarily in VME and PC based laser interferometer systems where the velocity of motion is faster, such as semiconductor lithography and flat panel applications. Please contact Keysight for custom requirements.