Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

5517C Laser Head

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

5517C-003 3mm output beam diameter
5517C-009 9mm output beam diameter
5517C-030 Replace standard feet with 3 electrically insulated feet
5517C-031 Replace Standard Feet with Referenced Foot
5517C-038 Delete standard mounting
5517C-0BN Add operation and service manual
5517C-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
5517C-AV4 User's manual
5517C-H03 Laser selected for high output power, typically greater-than 300uW
5517C-H05 Laser output power greater-than 240uW
5517C-H07 Laser output power greater-than 400uW

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5F Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.