Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

5517C Laser Head

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

General

  • Maximum velocity with linear optics: 711 mm/s
  • Reference frequency: 2.4 to 3.0 MHz
  • Weight: 3.4 kg (7.5 lb)
  • Warm up time: 90 minutes

Laser Beam

  • Diameter: 6 mm ; option 003: 3mm & option 009: 9 mm available
  • Minimum output power: 180 µW ; option H03: 300 µW, option H05: 240 µW & option H07: 400 µW available
  • Maximum output power: 1 mW
  • Beam height: 79.5 ± 1.0 mm

Input Power Requirement

  • +15 V ± 0.3 V at 3.0 A maximum
  • -15 V ± 0.3 V at 0.3 A maximum

Descrição

The Keysight 5517C is used primarily in VME and PC based laser interferometer systems where the velocity of motion is faster, such as semiconductor lithography and flat panel applications. Option 009 allows a larger angular range of measurement by providing a 9 mm beam diameter for use with three-axis interferometers. Please contact Keysight for custom requirements.