Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

5517A Laser Head

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

General

  • Maximum velocity with linear optics: 400 mm/s
  • Reference frequency: 1.5 to 2.0 MHz
  • Weight: 5.5 kg (12 lb)
  • Warm up time: < 10 minutes

Laser Beam

  • Diameter: 6 mm
  • Minimum output power: 180 µW
  • Maximum output power: 1 mW
  • Beam height: 55.1 mm

Input Power Requirement

  • +15 V ± 0.3 V at 2.5 A maximum
  • -15 V ± 0.3 V at 0.02 A maximum

Descrição

The Keysight 5517A is used primarily in VME and PC based laser interferometer systems where the velocity of motion is slower, such as machine tool applications. Please contact Keysight for custom requirements.