Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

54655A GPIB Test Automation Module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Adds a GPIB Interface and remote programming capability
  • Allows scopes to perform 100 sequence test without a computer
  • Signals are tested against masks and pass/fail branching can be programmed
  • Masks are easy to create with the built in mask editor
  • Modules with product numbers ending in "B" are compatible with 54600B-series scopes and the 54645A/D. Modules ending in "A" are compatible with all 54600 products. 54645A/D and the 54615B and 54616B/C use the 54655A and the 54656A for I/O only. Note that the 54620A/C logic analyzer can use any of these modules, but it uses the modules for I/0 only.

Descrição

No replacement module. Consider connectivity and features on the Infiniivision 5000 series oscilloscopes.

The Keysight 54655A is a GPIB test automation module. Set up your own waveform masks and pass/fail tests with your 54600-series scopes. This easy-to-connect module will increase your testing productivity.