Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

478A Coaxial Thermistor Mount

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

478A TRANSDUTOR DE POTÊNCIA

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

478A-910 English language operating manual, printed
478A-ABA English language user guide; printed
478A-H13 Freq range 100KHz to 1GHz, max SWR 1.8 to 300KHz, 1.3 to 1GHz, std lab cal at 13 freqs
478A-H55 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3
478A-H63 Freq range 100kHz to 1GHz, max SWR 1.8 to 300kHz, 1.3 to 1GHz
478A-H72 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.2
478A-H73 Freq range 1MHz to 100MHz, max SWR 1.1 except 1.05 at 50MHz
478A-H75 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3 except 1.05 at 50MHz
478A-H76 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3 except 1.05 at 50MHz. Std lab cal at 50MHz
478A-H83 1MHz to 1GHz, SWR 1.05 at 50MHz. Std lab cal 1, 3, 10, 30, 50, 100, 300, 1000 MHz
478A-H93 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3 except 1.05 at 50MHz. Std lab cal at 50MHz and 100MHz
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
  • 432A Analog Power Meter 432A Analog Power Meter [Obsoleto] 

    432A Analog Power Meter [Obsoleto]

    The 432A power meter is enhanced by the N432A.

  • N432A Thermistor Power Meter N432A Thermistor Power Meter 

    N432A Thermistor Power Meter

    • Frequency range: 100 kHz to 18 GHz (sensor dependent)
    • Dynamic range: -30 dBm to +10 dBm
    • High Accuracy (≤ 0.1% ± 0.5 uW), excellent for 1 mW transfer calibration (with 478A-H75/H76)
    • Built-in 6.5 digits ADC