Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

34970A Multímetro de 6,5 dígitos.

  • 34970A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 34970A-120 120-volt ac line selection
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

34970A-001 Mainframe without internal 6.5 digit DMM
34970A-100 100-volt ac line selection
34970A-120 120-volt ac line selection
34970A-220 220-volt ac line selection
34970A-240 240-volt ac line selection
34970A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
34970A-AB0 Taiwan: Traditional Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-AB1 Korean Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-AB2 China: Simplified Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABD German Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABE Spanish Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABF French Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABZ Italian Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
34131A
Mala de transporte 

Mala de transporte

34131A
A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala de material duro é construída com o robusto A.B.S. e possui alças e travas de aço.
34161A
Bolsa de acessórios 

Bolsa de acessórios

34161A
A bolsa de Cordura 34161A da Keysight se encaixa no topo dos multímetros 34401A e 34420A, assim como na unidade de comutação e aquisição de dados 34970A.
34190A
Kit de montagem em rack 

Kit de montagem em rack

34190A
O 34190A da Keysight é um kit de montagem em rack, projetado para uso com apenas um instrumento montado no lado esquero ou no lado direito do rack.
34191A
Kit de suporte tipo flange de 2U 

Kit de suporte tipo flange de 2U

34191A
Kit de suporte tipo flange de 2U (inclui duas flanges de 2U, parafusos e roscas baseados no 5063-9212).
34194A
Kit de fixação dupla 

Kit de fixação dupla

34194A
Kit de fixação dupla baseado no 5061-8769.
34307A
Kit termopar 

Kit termopar

34307A
  • 10 termopares do tipo J
  • 180 cm (72 polegadas) de comprimento
     
34308A
Kit de termistores 

Kit de termistores

34308A
  • Quantidade 5, 0 a 75°C
  • 0,1°C
  • Terminação: exposta
  • diâmetro máximo de 0,095" (2,4 mm)
  • Fio de cobre estanhado AWG 32: mínimo de 3" (76 mm)
34830A
BenchLink DataLogger Pro software for 34970A, 34972A - fixed, perpetual license 

BenchLink DataLogger Pro software for 34970A, 34972A - fixed, perpetual license

34830A
O software BenchLink Data Logger Pro oferece recursos avançados para registro de dados e tomada de decisões, sem programação.
34901A
Módulo multiplexador com 20 canais (2 e 4 fios) para 34970A/34972A 

Módulo multiplexador com 20 canais (2 e 4 fios) para 34970A/34972A

34901A
O módulo Keysight 34901A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A e 34972A é o multiplexador mais versátil para varreduras de uso geral.
34902A
Módulo multiplexador com 16 canais (2 e 4 fios) para 34970A/34972A 

Módulo multiplexador com 16 canais (2 e 4 fios) para 34970A/34972A

34902A
O módulo Keysight 34902A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A emprega relés reed, para atingir taxas de varredura de até 250 canais/s.
34903A
Módulo comutador/acionador de uso geral com 20 canais para 34970A/34972A 

Módulo comutador/acionador de uso geral com 20 canais para 34970A/34972A

34903A
Módulo comutador de uso geral Keysight 34903A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A.
34904A
Módulo de matriz 4 x 8 a 2 fios para 34970A/34972A 

Módulo de matriz 4 x 8 a 2 fios para 34970A/34972A

34904A
O módulo Keysight 34904A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A oferece a conexão mais flexível entre seu dispositivo sob teste e seu equipamento de teste.
34905A
Módulo multiplexador de RF duplo com 4 canais, 2 GHz, 50 Ω para 34970A/34972A 

Módulo multiplexador de RF duplo com 4 canais, 2 GHz, 50 Ω para 34970A/34972A

34905A
O módulo multiplexador de RF Keysight 34905A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A oferece recursos de comutação com ampla largura de banda para sinais de alta frequência e pulsados.
34906A
Módulo multiplexador de RF duplo com 4 canais, 2 GHz e 75 Ω, para 34970A/34972A 

Módulo multiplexador de RF duplo com 4 canais, 2 GHz e 75 Ω, para 34970A/34972A

34906A
O módulo multiplexador de RF Keysight 34906A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A oferece recursos de comutação com ampla largura de banda para sinais de alta frequência e pulsados.
34907A
Módulo multifuncional para 34970A/34972A 

Módulo multifuncional para 34970A/34972A

34907A
O módulo Keysight 34907A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A possibilita ótima flexibilidade para uma variedade de aplicações sensoriais e controle.
34908A
Módulo multiplexador de 40 canais com terminação única para 34970A/34972A 

Módulo multiplexador de 40 canais com terminação única para 34970A/34972A

34908A
Use o módulo Keysight 34908A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A para grande densidade em aplicações comuns como teste de baterias, caracterização de componentes e testes na bancada.
82357B
Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 

Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade

82357B
O conversor USB/GPIB 82357B fornece conexão direta de uma porta USB de laptop ou desktop PC aos instrumentos GPIB.
BV0006B BenchVue Data Acquisition App
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • BenchLink Data Logger 3 Software 34825A Software BenchLink Data Logger 3 para 34970A/34972A [Descontinuado] 

    34825A Software BenchLink Data Logger 3 para 34970A/34972A [Descontinuado]

    O software BenchLink Data Logger 3 da Keysight proporciona um modo conveniente para coletar e analisar seus dados. É um aplicativo baseado em Windows® que utiliza um ambiente familiar de planilhas para definir os dados de medição.

  • BenchLink Data Logger Pro with Multiple Scans and Decision Making 34830A Software BenchLink Data Logger Propara 34970A/34972A 

    34830A Software BenchLink Data Logger Propara 34970A/34972A

    O software BenchLink Data Logger Pro oferece recursos avançados para registro de dados e tomada de decisões, sem programação.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados LXI 

    34972A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados LXI

    Unidade de aquisição (DAQ), comutação e registro de dados LXI 34972A com 3 slots, DMM integrado, 8 módulos plug-in de comutação e controle e conectividade LAN e USB com PC.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A Sistema de Aquisição de Dados 

    DAQ970A Sistema de Aquisição de Dados

    • Mainframe de 3 slots com USB e LAN
    • DMM interno com 6 1/2 díg. (22 bits), digitalizando até 450 ch. por seg. com novo módulo multiplexador de estado sólido
    • 8 diferentes módulos plug-in de comutação e controle

  • Agilent 34905A Product Photograph 34907A Módulo multifuncional para 34970A/34972A 

    34907A Módulo multifuncional para 34970A/34972A

    O módulo Keysight 34907A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A/34972A possibilita ótima flexibilidade para uma variedade de aplicações sensoriais e controle.