Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

34970A Multímetro de 6,5 dígitos.

  • 34970A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 34970A-120 120-volt ac line selection
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Características

  • Mainframe com 3 slots e interfaces GPIB e RS-232 integradas
  • DMM interno de 6,5 dígitos (22 bits) com varredura de até 250 canais/s
  • 8 módulos plug-in de comutação e controle diferentes
  • Condicionamento integrado de sinais que mede termopares, termorresistências (RTDs) e termistores, tensão e corrente CC/CA, resistência, frequência e período.
  • A memória não volátil armazena 50 k de leituras quando a alimentação é removida
  • Alarmes de limites superior e inferior para cada canal, além de 4 saídas de alarme TTL
  • Software BenchLink Data Logger gratuito para criar testes sem programação

Descrição

A unidade de aquisição, comutação e registro de dados 34970A é um mainframe com 3 slots e DMM de 6,5 dígitos integrado. Cada canal pode ser configurado independentemente para medir uma das 11 funções diferentes, sem custo adicional ou o incômodo de acessórios de condicionamento de sinais. Escolha entre 8 módulos plug-in para criar um registrador de dados compacto, um sistema de aquisição de dados completo ou uma unidade de comutação de baixo custo. Os conectores internos, com terminais do tipo parafuso, eliminam a necessidade de blocos de terminais e uma ferramenta conta cada fechamento dos relés, para uma manutenção fácil e previsível. Nosso módulo mais popular 34901A tem uma referência de termopar embutida e 20 canais a 2 fios.

Comparação dos módulos plug-in

O aplicativo BenchVue DAQ Control and Analysis da Keysight está disponível para uso com o 34970A e o 34972A. O BenchVue oferece uma interface intuitiva para configuração de teste e exibição e análise de dados em tempo real. Configure e faça medições rapidamente, exporte dados ou registre e visualize medidas em tempo real com uma variedade de tipos de exibição para interpretar seus dados mais rapidamente. O Software BenchVue também suporta muitos outros instrumentos da Keysight, oferecendo uma interface única para os instrumentos mais populares da Keysight. Saiba mais e baixe uma versão gratuita do software do aplicativo BenchVue DAQ.

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.

As falsificações deste ou produtos estreitamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão "Como comprar", acima, para encontrar parceiros de distribuição autorizados.