Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

346C Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

346C Gerador de ruído de 10MHz à 26GHz.

  • 346C-100 APC 3.5 (m) connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: 10 MHz to 26.5 GHz
  • VSWR: < 1.35:1
  • Connectors: BNC (f) input bias / 3.5 mm (m)
  • Low SWR for reducing noise figure measurement uncertainty
  • Individually calibrated ENR values at specific frequencies
  • Calibration supplied on floppy disk for easy loading into NFA Series Noise Figure Analyzers

Descrição

The Keysight 346C noise source is the ideal companion to Keysight's noise figure solutions. Since it is broadband (10 MHz to 26.5 GHz), it eliminates the necessity for several sources at different frequency bands. The low SWR of the noise source reduces a major source of measurement uncertainty; reflections of test signals. Option K01 is a coaxial noise source and features coverage from 1 to 50 GHz with a 2.4 mm coaxial connector.